Skip to main content
Logo print

UNGHI PLAT 60X40 ALB

Legrand

UNGHI PLAT 60X40 ALB

REF. 637313 EAN. 3245066373133
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Moulded hood
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
With protective foil No
Type of fastening Snap on
Degree of protection (IP) IP3X
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 60 mm
Height 40 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
3 documente
Acord
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)
Acord
NF-1054 (1.91 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)