Skip to main content
Logo print

Unghi plat 85x50

Halogen Free DLP Trunking LG Legrand

Unghi plat 85x50

REF. 611711 EAN. 3245066117119
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 120 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP3X
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 52 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

1 document
Fișă tehnică
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documente
Acord
NF-1054 (1.91 Mo)
Profilul de mediu
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)