Skip to main content
Logo print

Unghi plat 90° - DLP mono 65x220 - alb

DLP Universal Trunking LG Legrand

Unghi plat 90° - DLP mono 65x220 - alb

REF. 010796 EAN. 3245060107963
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Width 220 mm
Depth 65 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 70 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentație

2 documente
Fișă tehnică
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Manual de instrucțiuni
104870319_00.pdf pdf (0.26 Mo)
2 documente
Profilul de mediu
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Acord
NF 004-601796A (0.42 Mo)