![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F5/F521-BTICINO-1000.jpg)
Unitate centrală pentru gestionarea și controlul actuatoarelor sistemului de control al sarcinii.
MyHomeUp
Bticino
Unitate centrală pentru gestionarea și controlul actuatoarelor sistemului de control al sarcinii.
REF. F521
EAN.
8005543402078
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct |
---|---|
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Connected object | No |
Documentație
2 documente
Fișă tehnică
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE