Skip to main content
Logo print

Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

P 17 Tempra Legrand

Unitate combinata P17 - fara sina 125x220 - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E

REF. 056614 EAN. 3245060566142
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

CEE socket outlet 16 A None
CEE socket outlet 32 A 1x32A5p400V
CEE socket outlet 63 A None
CEE socket outlet 125 A None
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Protection None
Earth leakage switch None
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Housing material Plastic
Power supply/connection possibility Other
Diameter cable entry M32
Handling Wall mounting
Degree of protection (IP) IP44
Military model No
Colour Grey
Height 220 mm
Width 125 mm
Depth 139 mm

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
250046003.pdf pdf (0.37 Mo)
Fișă tehnică
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)