Skip to main content
Logo print

Unitate de conectare cu fuzibil Arteor - BS 1363:4 - 13 A - comutat - alb

ARTEOR Legrand

Unitate de conectare cu fuzibil Arteor - BS 1363:4 - 13 A - comutat - alb

REF. 572150 EAN. 3245065721508
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Connection type Screw connection
Mounting method Front mounting
Type of current AC
Rated current 13 A
Rated voltage 230 V
Dimensions glass fuse 5x25 mm
Width 83.5 mm
Height 78.5 mm
Depth 31 mm
Built-in depth 20 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Colour White
RAL-number 9003
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Cable section 4-4 mm²