Skip to main content
Logo print

Unitate de protecție electronică DMX³ 1600 - cu afișaj LCD - LI

Legrand

Unitate de protecție electronică DMX³ 1600 - cu afișaj LCD - LI

REF. 028164 EAN. 3414970767424
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Type of motor protection Electronic release
Rated permanent current Iu 2500 A
Overload release current setting 252-2500 A
Short-circuit release function Undelayed
With ground fault protection function No
Supply voltage AC 50 Hz 230-230 V
Supply voltage AC 60 Hz 230-230 V
Voltage type (operating voltage) AC
Width 56 mm
Height 205 mm
Depth 98 mm
Contains Batteries and/or Accumulator No

Documentație

4 documente
Document workshop
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
LE08438AB.pdf pdf (3.32 Mo)
Document workshop
1 document
Autocad 3D
028164.dwg dwg (0.05 Mo)
1 document
Acord
OC / CB-SE-104109 (0.15 Mo)