![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028166-WEB-R.jpg)
Unitate de protecție electronică DMX³ 1600 - cu afișaj LCD - LSIg
Legrand
Unitate de protecție electronică DMX³ 1600 - cu afișaj LCD - LSIg
REF. 028166
EAN.
3414970767448
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of motor protection | Electronic release |
---|---|
Rated permanent current Iu | 2500 A |
Overload release current setting | 252-2500 A |
Short-circuit release function | Undelayed |
With ground fault protection function | Yes |
Supply voltage AC 50 Hz | 230-230 V |
Supply voltage AC 60 Hz | 230-230 V |
---|---|
Voltage type (operating voltage) | AC |
Width | 56 mm |
Height | 205 mm |
Depth | 98 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentație
4 documente
Document workshop
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Autocad 3D
1 document
Acord
OC / CB-SE-104109
(0.15 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE