Urechi de fixare pentru cofrete PLEXO³
PLEXO3
Legrand
Urechi de fixare pentru cofrete PLEXO³
REF. 001969
EAN.
3245060019693
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 85 mm |
Height | 32 mm |
---|---|
Depth | 15 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Acord
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE