Skip to main content
Logo print

Usa curbata din sticla - pentru cofret XL³ 800 - Ref. 204 06 - IP 43

XL³ 800 Legrand

Usa curbata din sticla - pentru cofret XL³ 800 - Ref. 204 06 - IP 43

REF. 021266 EAN. 3245060212667
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1000 mm
Height 975 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK08
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Document workshop
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)