Usa curbata - inaltime 1050 mm - pentru dulap/cofret XL³ 160/400
XL³ 160/400
Legrand
Usa curbata - inaltime 1050 mm - pentru dulap/cofret XL³ 160/400
REF. 020256
EAN.
3245060202569
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1050 mm |
Height | 575 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Documentație
2 documente
Document workshop
Document workshop
2 documente
Fișier BIM
Fișier BIM
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE