Skip to main content
Logo print

Usa curbata - inaltime 1200 mm - pentru dulap/cofret XL³ 160/400

XL³ 400 Legrand

Usa curbata - inaltime 1200 mm - pentru dulap/cofret XL³ 160/400

REF. 020257 EAN. 3245060202576
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1200 mm
Height 575 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Document workshop
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)