![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021258-LEGRAND-1000.jpg)
Usa curbata - metal - pentru dulap Ref. 204 08
XL³ 800
Legrand
Usa curbata - metal - pentru dulap Ref. 204 08
REF. 021258
EAN.
3245060212582
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1400 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Documentație
3 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
1 document
Fișier BIM
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE