Skip to main content
Logo print

Usa curbata - metal - pentru dulap Ref. 204 09

XL³ 800 Legrand

Usa curbata - metal - pentru dulap Ref. 204 09

REF. 021259 EAN. 3245060212599
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1800 mm
Height 975 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK10
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Documentație

3 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
E6475C-02.pdf pdf (0.48 Mo)
1 document
Fișier BIM
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)