![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/601217-LEGRAND-1000.jpg)
Usa din plastic - policarbonat - pentru Nedbox 6012 42 - transparent albastru
NEDBOX
Legrand
Usa din plastic - policarbonat - pentru Nedbox 6012 42 - transparent albastru
REF. 601217
EAN.
3245066012179
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 270 mm |
Height | 312 mm |
Depth | 12 mm |
EMC-version | No |
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE