![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036360-LEGRAND-1000.jpg)
Usa interioara - pentru cofrete 500 x 400 - 441 x 336 mm
Legrand
Usa interioara - pentru cofrete 500 x 400 - 441 x 336 mm
REF. 036360
EAN.
3245060363604
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 400 mm |
Height | 500 mm |
Depth | 36 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE