Skip to main content
Logo print

Usa interioara - pentru cofrete 700 x 500 - 642 x 436 mm

Legrand

Usa interioara - pentru cofrete 700 x 500 - 642 x 436 mm

REF. 036362 EAN. 3245060363628
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Inner door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 500 mm
Height 700 mm
Depth 36 mm
EMC-version No
Material Plastic
Surface finishing Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP20

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
041728-00.pdf pdf (0.74 Mo)
1 document
Autocad 3D
036362.dwg dwg (0.05 Mo)