Skip to main content
Logo print

Usa interioara - pentru cofrete 800 x 600 - 742 x 536 mm

Legrand

Usa interioara - pentru cofrete 800 x 600 - 742 x 536 mm

REF. 036363 EAN. 3245060363635
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Inner door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 600 mm
Height 800 mm
Depth 36 mm
EMC-version No
Material Plastic
Surface finishing Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP20

Documentație

1 document
Manual de instrucțiuni
041728-00.pdf pdf (0.74 Mo)
1 document
Autocad 3D
036363.dwg dwg (0.05 Mo)