![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021272-WEB-R.jpg)
Usa metalica - pentru cofret XL³ 800 Ref. 204 52 - IP 55
Legrand
Usa metalica - pentru cofret XL³ 800 Ref. 204 52 - IP 55
REF. 021272
EAN.
3245060212728
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1200 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Documentație
2 documente
Document workshop
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE