![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401861-LEGRAND.jpg)
Usa pentru cofrete de distributie XL² 125 Ref. 4 016 76 - Alb RAL 9003
Legrand
Usa pentru cofrete de distributie XL² 125 Ref. 4 016 76 - Alb RAL 9003
REF. 401861
EAN.
3245064018616
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 438 mm |
Height | 297 mm |
Depth | 28 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Other |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Documentație
1 document
Document workshop
2 documente
Fișier BIM
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE