Skip to main content
Logo print

Usa plata - inaltime 1900 - pentru dulap/cofret XL³ 400

Legrand

Usa plata - inaltime 1900 - pentru dulap/cofret XL³ 400

REF. 020279 EAN. 3245060202798
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1900 mm
Height 575 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP40

Documentație

3 documente
Document workshop
Document workshop
Manual de instrucțiuni
E6475C-02.pdf pdf (0.48 Mo)
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)