Skip to main content
Logo print

Usa plata - inaltime 450 - pentru cofret XL³ 160

Legrand

Usa plata - inaltime 450 - pentru cofret XL³ 160

REF. 020272 EAN. 3245060202729
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 450 mm
Height 575 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP40

Documentație

2 documente
Document workshop
Document workshop
1 document
Fișier BIM
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.071 (0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.069 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072 (0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066 (0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)