![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020288-LEGRAND-1000.jpg)
Usa plata transparenta - inaltime 1500/1600 - pentru dulap/cofret XL³ 160
Legrand
Usa plata transparenta - inaltime 1500/1600 - pentru dulap/cofret XL³ 160
REF. 020288
EAN.
3245060202880
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1500 mm |
Height | 575 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentație
3 documente
Document workshop
Manual de instrucțiuni
Document workshop
6 documente
Acord
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE