Skip to main content
Logo print

Usa reversibila curbata de sticla - latime 725 mm - inaltime 2200 mm

XL³ 4000 Legrand

Usa reversibila curbata de sticla - latime 725 mm - inaltime 2200 mm

REF. 020863 EAN. 3245060208639
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Compartment door
Version as glazed door Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 2000 mm
Height 725 mm
Depth 60 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP40

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
F0996C-02.pdf pdf (0.37 Mo)
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)