![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020864-WEB-R.jpg)
Usa reversibila curbata de sticla - latime 975 mm - inaltime 2200 mm
XL³ 4000
Legrand
Usa reversibila curbata de sticla - latime 975 mm - inaltime 2200 mm
REF. 020864
EAN.
3245060208646
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 2000 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE