Skip to main content
Logo print

Usa reversibila plata de metal - latime 475 mm - inaltime 2000 mm

Legrand

Usa reversibila plata de metal - latime 475 mm - inaltime 2000 mm

REF. 020571 EAN. 3245060205713
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1800 mm
Height 475 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK10
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
RAL-number 7035
Halogen free Yes

Documentație

2 documente
Manual de instrucțiuni
F0996C-02.pdf pdf (0.37 Mo)
Document workshop
2 documente
Acord
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Acord
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)