Usa reversibila plata de metal - latime 975 mm - inaltime 2000 mm
Legrand
Usa reversibila plata de metal - latime 975 mm - inaltime 2000 mm
REF. 020577
EAN.
3245060205775
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 975 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Document workshop
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE