![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036366-LEGRAND-1000.jpg)
Usi interioare - pentru dulapuri Marina 1400x800 mm
Legrand
Usi interioare - pentru dulapuri Marina 1400x800 mm
REF. 036366
EAN.
3245060363666
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Inner door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 675 mm |
Height | 1280 mm |
Depth | 17.5 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE