Variator DALI, 8 iesiri independente, 16 balasturi, 230V, 6 module DIN
MyHOME_Up
Bticino
Variator DALI, 8 iesiri independente, 16 balasturi, 230V, 6 module DIN
REF. F429
EAN.
8012199850542
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentație
2 documente
Manual de instrucțiuni
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE