Ventilatie naturala - IP 44 - IK 08 pentru utilizare exterioara - gaurire Ø15 mm
Thermal management industrial enclosures
Legrand
Ventilatie naturala - IP 44 - IK 08 pentru utilizare exterioara - gaurire Ø15 mm
REF. 036578
EAN.
3245060365783
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for enclosure building depth | 30 mm |
---|---|
Width | 23 mm |
Height | 29 mm |
For max. number of fans | 2 |
Material | Plastic |
Surface finishing | Untreated |
---|---|
With built-in filter | No |
Mounting method | Other |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Documentație
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE