Skip to main content
Logo print

Ventilatie naturala - IP 44 - IK 08 pentru utilizare exterioara - gaurire Ø30.5 mm

Thermal management industrial enclosures Legrand

Ventilatie naturala - IP 44 - IK 08 pentru utilizare exterioara - gaurire Ø30.5 mm

REF. 036579 EAN. 3245060365790
Pretul nu este disponibil in acest moment
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul

Specificatii tehnice

Suitable for enclosure building depth 40 mm
Width 50 mm
Height 75 mm
For max. number of fans 2
Material Plastic
Surface finishing Untreated
With built-in filter No
Mounting method Other
Degree of protection (IP) IP44

Documentație

1 document
Autocad 3D
036579.dwg dwg (0.07 Mo)