![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/H4802KY-BTICINO-1000.jpg)
Ventuze pentru demontarea plăcilor de finisare Axolute Etèris
Bticino
Ventuze pentru demontarea plăcilor de finisare Axolute Etèris
REF. H4802KY
EAN.
8012199987675
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 79 mm |
Height | 30 mm |
---|---|
Depth | 15 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |