![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-053597-WEB-R.jpg)
Vertebre de birou
Legrand
Vertebre de birou
REF. 053597
EAN.
3245060535971
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Suitable for number of cables NYM 3x1.5 | 0 |
---|---|
Material | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
Fire retardant version | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Suitable for circuit integrity | No |
With plug | No |