Doze pardoseala IP66 4 module cu capac detasabil - otel inox
Doza pardoseala IP66 4 modules cu capac articulat (cu balama) - otel inox
PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE STANDARD 8/12M
PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE STANDARD 12/18M
PLACĂ DIN OȚEL INOXIDABIL CUTIE STANDARD 16/24M
CAPAC CUTIE DE CULOARE CU FINISAJ DIN OȚEL INOXIDABIL 8/12M
CAPAC CUTIE DE CULOARE CU FINISAJ DIN OȚEL INOXIDABIL 12/18M
CAPAC CUTIE DE CULOARE CU FINISAJ DIN OȚEL INOXIDABIL 16/24M
Sursa de alimentare monofazica filtrata rectificata - 12 V= - 15 W - 1.3 A - 5 module
DLP fluide trecere curbată 40x70
DLP fluide garnitură capac 60x100
DLP fluide trecere dreaptă 60x100
Garnitură inferioară 85x50
Garnitură inferioară 130x50
Garnitură inferioară 190x50
DLP fluide unghi interior 40x70
DLP fluide unghi interior 60x100
DLP fluide unghi exterior 40x70
DLP fluide unghi exterior 60x100
DLP fluide unghi plat 40x70
DLP fluide unghi plat 60x100
DLP fluide teu bypass 40x70
DLP REDUCĂTOR DE FLUIDE 40X70
Duză pentru fluide DLP 40x70