Bareta de conexiune cu suport electroizolant - 8 x 1.5 la 16² - L. 75 mm
Legrand
Bareta de conexiune cu suport electroizolant - 8 x 1.5 la 16² - L. 75 mm
REF. 004822
EAN.
3245060048228
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 76 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 7 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 1.5-16 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | No |
Height | 10.5 mm |
Width | 75 mm |
Depth | 6.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Terminals capacity | 1.5-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE