![Netatmo iala inteligenta](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/ndl-little-girl-web-hd.jpg)
Îmbunătățește-ți securitatea, obține o flexibilitate mai mare
Încuietoarea și cheile inteligente folosesc cele mai durabile materiale și tehnologie de ultimă oră pentru a oferi nivelul de securitate de care ai nevoie pentru a te simți în siguranță în locuința ta.
Acestea îți oferă și mai multă flexibilitate în viața de zi cu zi, deoarece poți gestiona accesul în locuința ta în mod simplu și intuitiv: adaugă și elimină instant Chei inteligente și acordă acces în locuința ta de oriunde folosind smartphone-ul. În cele din urmă, acestea îți oferă mai multe opțiuni permițându-ți să utilizezi smartphone-ul ca pe o cheie de rezervă!
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/ndl-lifestyle-phone-guest-web-hd.jpg)
Beneficiezi de mai multe opțiuni: Folosește smartphone-ul ca pe o cheie de rezervă.
Încuie și descuie ușa de la intrare introducând Cheia inteligentă la fel ca pe orice altă cheie normală... sau utilizează smartphone-ul!
Cu Încuietoarea inteligentă nu vei rămâne niciodată pe dinafară din cauză că ai lăsat cheile în interior.
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/netatmo_smart_door_lock_4.png)
Preia controlul.
Ai nevoie de o cheie de rezervă? Nu mai pierde timpul la atelierul de lăcătușerie.
Cu aplicația Home + Security poți adăuga fără efort oricâte Chei inteligente dorești.
Nu va mai trebui să schimbi încuietoarea dacă ți se fură cheia sau dacă o pierzi; pur și simplu o dezactivezi instant din aplicație.
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/netatmo_smart_door_lock_5.png)
Acordă accesul în siguranță la locuința ta de oriunde ai fi.
Nu mai este nevoie să îți ascunzi cheile sau să le lași unui vecin când pleci! Pur și simplu trimite o invitație din aplicația Home + Security de acordare acces temporar, care poate fi revocat în orice moment.
Invitații tăi pot accesa apoi fără efort locuința ta folosindu-și smartphone-urile.
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/ndl-outside-woman-smartphone-web-hd.jpg)
Creează interacțiuni inteligente cu alte dispozitive conectate.
Încuietoarea de ușă inteligentă Netatmo este compatibilă cu Apple Home. Prin urmare, dacă ai și alte dispozitive inteligente în locuință, poți configura automatizări sau scene. De exemplu, atunci când descui ușa seara, poți face ca luminile de pe hol să se aprindă automat!
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/netatmo_smart_door_lock_7.png)
Extrem de durabile
Încuietoarea inteligentă îndeplinește cele mai stricte cerințe, asigurând cel mai înalt nivel de securitate pentru locuința ta, conform standardului EN15684 și certificarea SKG***.
Aceasta este concepută cu meticulozitate pentru a te proteja de tentativele de intrare forțată, precum forțarea încuietorii, perforarea, manipularea, tăierea și intrarea forțată.
Cilindrul, creat de Netatmo, este confecționat din oțel inoxidabil foarte durabil, consolidat cu o căptușeală anti-perforare și 3 pinuri de securitate pentru protecție optimă.
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/netatmo_smart_door_lock_8.png)
Criptată și protejată împotriva încercărilor de hacking
Încuietoarea inteligentă este creată pentru a rezista la atacurile cibernetice, deoarece nu este conectată la internet. Poți descuia ușa doar din apropiere folosind un smartphone prin intermediul unei comunicări prin Bluetooth securizate și criptate sau cu Cheile inteligente NFC.
Numai elementul securizat, o componentă protejată în mod unic încorporată în fiecare încuietoare, poate valida acțiuni precum descuierea, încuierea și adăugarea unei chei noi.
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/youtube_video_netatmo_door_lock.png)
Tehnologia din spatele scenei
Cum prioritizăm securitatea în proiectarea produselor?
Aruncă o privire în spatele scenei la dezvoltarea cheilor și încuietorii de ușă inteligente împreună cu echipele Netatmo.
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/netatmo_smart_door_lock_9.jpg)
Instalare DIY fără efort.
Instalarea durează doar câteva minute pe o ușă prevăzută cu un euro cilindru. Tot ce trebuie să faci este să înlocuiești un singur șurub și gata.
Încuietoarea inteligentă este compatibilă cu ușile prevăzute cu un euro cilindru, cu o grosime de până la 100 mm.
i În pachet sunt incluse kituri de extensie de 35 mm și 40 mm. Este posibil să fie necesară instalarea unui kit de extensie de 45 mm sau 50 mm (comercializat separat).
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/ndl-outside-man-web-hd.jpg)
Bucură-te de liniște cu o durată de viață a bateriei de peste un an și opțiunea de alimentare de rezervă.
Bateria Încuietorii inteligente durează peste un an. Vei primi o notificare pe smartphone atunci când este timpul să schimbi bateriile.
Și chiar dacă bateria este complet descărcată, vei avea în continuare acces la un port micro-USB de rezervă pentru a reactiva încuietoarea ușii.
![Incuietoare inteligenta Legrand Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-07/ndl-in-the-pack-ombr-web-hd.jpg)
Conținutul pachetului
1 încuietoare inteligentă
3 chei inteligente
1 cartelă de proprietate (pentru gestionarea cheilor inteligente și revenirea la setările din fabrică)
4 baterii AAA (1,5 V)
1 instrument de măsurare a ușii
1 kit de extensie de 35 mm
1 kit de extensie de 40 mm
1 șurub de prindere (M5-60)
1 cheie imbus (2,5 mm)
1 ghid de utilizare
Întrebări frecvente
Încuietoarea inteligentă este compatibilă cu ușa de la intrare?
Încuietoarea inteligentă Netatmo este compatibilă cu ușile prevăzute cu un euro cilindru. Aceasta poate fi instalată pe majoritatea ușilor cu o grosime maximă de 10 cm (poate fi necesară instalarea unui kit de extensie, comercializat separat). Aceasta este compatibilă cu ușile prevăzute atât cu încuietori monopunct, cât și cu încuietori multipunct. De asemenea, sunt compatibile și ușile prevăzute cu mânere cu ridicare.
Verifică dacă ușa ta este compatibilă:
Încuietoarea inteligentă este motorizată?
Încuietoarea inteligentă nu este o încuietoare motorizată. Aceasta se utilizează în același mod ca o încuietoare tradițională, ceea ce înseamnă că este necesară o acțiune manuală pentru a încuia/descuia ușa.
Introdu cheia inteligentă în încuietoarea ușii, apoi rotește-o așa cum ai face în mod normal cu o încuietoare/cheie convențională.
Atunci când încui/descui ușa cu un smartphone, așteaptă câteva secunde pentru a stabili o conexiune Bluetooth securizată și criptată cu încuietoarea. Apoi, este suficient să rotești mânerul exterior al încuietorii inteligente pentru a acționa cilindrul.
Pot controla de la distanță încuietoarea inteligentă?
Pentru o securitate maximă, încuietoarea inteligentă Netatmo comunică cu smartphone-ul prin Bluetooth complet criptat, nu și prin Wi-Fi. Prin urmare, nu se conectează la internet. Trebuie să te afli în raza de acoperire Bluetooth a încuietorii pentru a gestiona cheile inteligente (adăugarea și ștergerea acestora).
Totuși, poți trimite o invitație pe smartphone oaspeților tăi de la distanță, de oriunde, astfel încât aceștia să poată încuia și descuia ușa locuinței tale prin Bluetooth, folosind smartphone-ul.
Cum funcționează partajarea accesului cu oaspeții mei?
Trimiterea unei invitații pe smartphone este utilă în cazul în care nu îți dorești sau nu poți să le oferi oaspeților tăi o cheie inteligentă (de exemplu, dacă nu ești acasă).
Pentru a le trimite oaspeților o invitație temporară pentru a le permite să descuie și să încuie ușa cu propriul smartphone:
Urmează pașii din aplicația Home + Security. Poți alege modul în care dorești să trimiți această invitație (pe e-mail, SMS, WhatsApp etc.).
Odată trimisă, invitații tăi vor primi invitația pe smartphone-ul lor. Aceasta va conține un link pentru a descărca o aplicație simplă, care necesită un spațiu mic de stocare: Home + Guest. Aceștia vor putea accesa locuința în câteva secunde, fără a fi nevoie să creeze un cont sau o parolă.
Singurul scop al aplicației Home + Guest este de a le permite oaspeților să încuie/descuie ușa cu propriul smartphone atunci când se află în raza de acoperire Bluetooth a încuietorii inteligente.
Ce nivel de protecție oferă și încuietoarea inteligentă și cheile?
Încuietoarea inteligentă Netatmo este un cilindru electronic fabricat din oțel inoxidabil de înaltă rezistență care se potrivește într-o încuietoare existentă.
Acest cilindru, proiectat de Netatmo, îndeplinește cele mai stricte cerințe în ceea ce privește securitatea fizică și electronică și rezistența la intrarea prin efracție, în conformitate cu standardul european EN15684 și certificarea SKG***.
Acesta este consolidat cu o plăcuță antiperforare și 3 știfturi de siguranță, ceea ce-l face foarte rezistent la atacuri fizice, cum ar fi perforarea, tăierea, smulgerea și intrarea prin efracție. De asemenea, designul său îl face imposibil de spart.
De asemenea, produsul este conceput pentru a rezista la încercările de hacking și este certificat de organizația independentă AV-TEST, cel mai important institut de securitate cibernetică. Pentru mai multe informații, accesează www.av-test.org/
Ușa poate fi descuiată cu un smartphone, folosind un protocol de comunicare Bluetooth de energie scăzută complet criptat și securizat sau cu cheile inteligente care se bazează pe tehnologia NFC certificată și protejată. Toate schimburile cu încuietoarea inteligentă sunt securizate cu ajutorul algoritmilor de criptare de ultimă generație.
Numai elementul securizat în mod unic, încorporat în fiecare încuietoare inteligentă, poate valida acțiunile de descuiere, încuiere și adăugarea unui nou acces.
Ce trebuie să fac în cazul în care se consumă bateriile?
Încuietoarea inteligentă este echipată cu 4 baterii AAA care durează peste un an, ceea ce este mult mai mult decât majoritatea încuietorilor inteligente aflate în momentul acesta pe piață. Acest lucru asigură o viață de zi cu zi lipsită de griji. Sistemul este prevăzător, te avertizează pe smartphone atunci când bateria este descărcată. Și chiar dacă bateria este descărcată, vei avea în continuare acces la un port micro USB de rezervă pentru a reactiva dispozitivul de blocare a ușii utilizând o sursă de alimentare, cum ar fi o baterie externă sau un laptop.
![Încuietoare inteligentă Netatmo](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/2024-08/contact.jpg)
Hai să contruim o casă inteligentă împreună!
Ținem legătura și te însoțim în proiectul inteligent la care visezi.