Bareta de conexiune IP 2X pentru impamantare (verde) - 1 x 6 la 25² - 16 x 1.5 la 16² -L. 141 mm
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Bareta de conexiune IP 2X pentru impamantare (verde) - 1 x 6 la 25² - 16 x 1.5 la 16² -L. 141 mm
REF. 004835
EAN.
3245060048358
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 90 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 16 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 6-25 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | Yes |
Height | 30 mm |
Width | 141 mm |
Depth | 16 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Earth |
Terminals capacity | 1.5-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentație
1 document
Fișă tehnică
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE