Bloc diferential - DPX/DPX-I 630 - varianta cu LED - 4P - 400 A
Legrand
Bloc diferential - DPX/DPX-I 630 - varianta cu LED - 4P - 400 A
REF. 026063
EAN.
3245060260637
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Documentație
3 documente
Ghid tehnic
Manual de instrucțiuni
Document workshop
1 document
Autocad 3D
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE