Piulite de fixare pentru contrapanouri perforate - pentru suruburi M6
Piulita incastrabila - M4
Piulita incastrabila - M5
Piulita incastrabila - M6
Nit din plastic rigid cu Ø6 mm pentru gaurire Ø6,5mm
Set suruburi cu saiba de contact M6-10
Piulita din metal - PG 7
Piulita din metal - PG 9
Piulita din metal - PG 11
Piulita din metal - PG 13.5
Piulita din metal - PG 16
Piulita din metal - PG 21
Piulita din metal - PG 29
Piulita din metal - PG 36
Piulita din metal - PG 42
Piulita din metal - PG 48
Piulita din metal - ISO 16
Piulita din metal - ISO 20
Piulita din metal - ISO 25
Piulita din metal - ISO 32
Piulita din metal - ISO 40
Piulita din metal - ISO 63
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 25 - RAL 7001
Piulita gri RAL 7001 - IP 68 - ISO 32 - RAL 7001