Declansator de tensiune minima cu 2 contacte auxiliare ND - 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
MPX3
Legrand
Declansator de tensiune minima cu 2 contacte auxiliare ND - 380-400 V - 50 Hz / 440-460 V - 60 Hz
REF. 417433
EAN.
3414970396754
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 340-440 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 340-440 V |
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | No |
Suitable for off-load switch | No |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | No |
Documentație
1 document
Ghid tehnic
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE