Priza mobila P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+E
Priza mobila P17 - IP44 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E
Priza mobila P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 16 A - 3P+N+E
Priza mobila P17 - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E
Priza mobila P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E
Priza mobila P17 - IP44 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
Priza mobila P17 - IP44 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+E
Priza mobila P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
Priza mobila P17 - IP44 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+N+E
Priza mobila P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
Priza mobila P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
Priza mobila P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+E
Priza mobila P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+E
Priza mobila - cu clema Ø12 la 21.5 mm
Priza mobila P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+N+E
Priza mobila P17 - IP66/67 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E
Priză mobilă 63A 2P+PE 230V IP67
Priză mobilă 63A 4P+PE 400V IP67
Priză mobilă 125A 4P+PE 400V IP67