![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037586_pw_158329.jpg)
Perete terminal - conexiune cu resort, pas 5 mm - 2 intrari/2 iesiri
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/037586_pw_158329.jpg)
Perete terminal - conexiune cu resort, pas 5 mm - 2 niveluri
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041416-LEGRAND-1000.jpg)
Sonerie Ø150 mm - IP 44 - IK 10 - 24 V~
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041418-LEGRAND-1000.jpg)
Sonerie Ø150 mm - IP 44 - IK 10 - 110/130 V~
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041419-LEGRAND-1000.jpg)
Sonerie Ø150 mm - IP 44 - IK 10 - 230 V~
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041439-LEGRAND-1000.jpg)
Sonerie Ø250 mm - IP 44 - IK 10 - 230 V~
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-041520-WEB-R.jpg)
Dispozitiv de avertizare industrial 110 dB IP 20 - IK 08 - 24 V~/= - 820 mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-041523-WEB-R.jpg)
Dispozitiv de avertizare industrial 110 dB IP 20 - IK 08 - 230 V~ - 120 mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041532-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 12 V= - 11 W - 889 mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041533-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 24 V= - 12 W - 516 mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041536-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 12 V~ - 12.5 W - 531 mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041538-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 110 V~ - 70 W - 400 mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/041539-LEGRAND-1000.jpg)
Sirena electromecanica IP 30 - IK 05 - 230 V~ - 57 W - 250 mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/041349-LEGRAND-1000.jpg)
Sonerie Ø100 mm - IP 40 - IK 08 - 230 V~
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/039598-LEGRAND-1000.jpg)
Accesorii de marcare - Marker negru pentru inscriptionare permanenta
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/047029-LEGRAND-1000.jpg)
Sursa de alimentare filtarta rectificata monofozata - 230-400 V primar / 24 V= secundar - 1200 W
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/038490-LEGRAND-1000.jpg)
Suport pentru etichete - sectiune cablu 10 - 16 mm2
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/038491-LEGRAND-1000.jpg)
Suport pentru etichete - sectiune cablu 25 - 35 mm2
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/038492-LEGRAND-1000.jpg)
Suport pentru etichete - sectiune cablu 50 - 70 mm2
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/039596-LEGRAND.jpg)
Accesorii de marcare - Suport pentru etichete cu unghi variabil
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/047722-LEGRAND-1000.jpg)
Sina de montaj simetrica adancime 7.5 mm cu perforatii
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/047723-LEGRAND-1000.jpg)
Sina de montaj simetrica adancime 15 mm cu perforatii
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/039445-LEGRAND-1000.jpg)
Adaptor cu capat protejat IP 2X - Fisa pentru testare Ø2 mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr861/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/038323-LEGRAND-1000.jpg)
Reper CAB 3 - pentru sectiunea 0.5-1.5 mm² - litera "X"