Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP44 - 380/415 V~ - 63 A - 3P+E - plastic
Priză Prisinter cu montare pe panou Hypra - IP44 - 380/415 V~ -63 A - 3P+N+E - plastic
Capac de protectie P17 - IP66 / IP44 - pentru 2P+E - 16 A
Capac de protectie P17 - IP66 / IP44 - pentru 3P+E - 16 A
Capac de protectie P17 - IP66 / IP44 - pentru 3P+N+E - 16 A / 2P+E si 3P+E - 32 A
Capac de protectie P17 - IP67 / IP44 - pentru 3P+N+E - 32 A
Priză cu montaj aparent Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E - plastic
Priza pentru usa de tablou cu mecanism inclinat Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125A - 3P+N+E - plastic
Priză mobilă Hypra - IP 66/67-55 - 380/415 V~ - 125 A - 3P+N+E
Bloc Viking 3 - pentru conductor protectie - 1 jonctiune- 2 conductoare - 1 intrare/1 iesire - pas 8
Bloc Viking 3 - pentru conductor protectie - 1 jonctiune- 2 conductoare - 1 intrare/1 iesire - pas 10
Bloc Viking 3 - pentru conductor protectie - 1 jonctiune- 2 conductoare - 1 intrare/1 iesire - pas 12
Bloc Viking 3 - pentru conductor protectie - 1 jonctiune - 4 conductoare - 2 intrari/2 iesiri - pas 6
Bloc Viking 3 cu intrerupere - 1 jonctiune - 2 conductoare - neechipat - deschis
Bloc Viking 3 cu intrerupere - pentru cartus fuzibil 5 x 20 cu levier standard
Bloc Viking 3 cu intrerupere - pentru circuit neutru cu levier standard albastru
Bloc Viking 3 cu intrerupere - pentru circuit standard cu levier standard
Bloc Viking 3 cu intrerupere - pentru circuit standard cu levier miniatura
Bloc Viking 3 cu intrerupere - pentru circuit neintrerupt cu levier standard
Bloc Viking 3 cu intrerupere - pentru circuit neintrerupt cu levier miniatura
Cleme de capat cu blocare - pas 6 mm, automat - fixare prin clipsare - pentru sina simetrica
Cleme de capat cu blocare - pas 8 mm - pentru sina simetrica
Cleme de capat cu blocare - pas 10 mm - pentru sina simetrica
Cleme de capat cu blocare - pas 12 mm - pentru sina simetrica si asimetrica