Un simbol dintotdeauna, astăzi și smart
Living Now este noua generaţie Living. O gamă emblematică atemporală, care combină liniaritatea unui design unic cu simplitatea tehnologiei inteligente. Toate acestea, fără modificarea procedurilor uzuale de cablare, deoarece Living Now este întotdeauna instalată în modul tradiţional, garantând o instalare perfectă.
![LivingNow diseño](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/placa-piana.jpg)
Design inovator
Cercetarea şi inovaţia stau la baza gamei Living Now, în care fiecare componentă a fost dezvoltată cu soluţii tehnice unice, pentru a garanta fiabilitatea şi securitatea. Toate soluţiile tehnice principale sunt brevetate, garantând un produs de calitate superioară.
![LivingNow Instalare](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/instalare_0.png)
Inovația care nu schimbă modalitatea de instalare
Cablarea este tradițională, utilizând doze încastrate sau pentru gips-carton cu modularitate de la 2 la 6 module și nu necesită configurare.
![LivingNow comenzi vocale](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/collection_detail_2/Living%20Now%20with%20Netatmo.jpg)
Living Now with Netatmo
Living Now with Netatmo a fost conceput pentru a se potrivi tuturor caselor. Poate fi utilizat în sistemele tradiţionale, oferind toate funcţiile de control tradiţionale, păstrând în acelaşi timp trăsăturile sale atractive de design. De asemenea îşi poate afişa tot potenţialul inovator în sistemele inteligente conectate.
Design de ultimă generație
Cercetarea şi inovaţia stau la baza gamei Living Now, în care fiecare componentă a fost dezvoltată cu soluţii tehnice unice, pentru a garanta fiabilitatea şi securitatea. Toate soluţiile tehnice principale sunt brevetate, garantând un produs de calitate superioară.
Design Award 2019
Living Now a câștigat premiul internațional de prestigiu IF Award 2019, confirmând capacitatea BTicino de a combina tehnologia și designul.
Desde el interruptor a la interfáz
El diseño de Living Now es inigualable por su diseño extremadamente limpio y de líneas precisas. Una forma única y distintiva, una síntesis de la evolución estética, funcional y tecnológica que convierte el interruptor en una verdadera interfaz de control.
Módulos y Cubremódulos
Estos representan la parte estética e interactiva de las diversas funciones (interruptores, tomas de corriente, dimmer…).Hay tres colores diferentes disponibles: Blanco, Negro y Arena. Dado que su funcionalidad es independiente de su estética, los cubremódulos se pueden reemplazar fácilmente con una acción simple.
Full touch
La luz se enciende o apaga presionando cualquier punto en la superficie de las teclas. Una vez activados vuelven a su posición quedando perfectamente alineados.
Sistema de Autocentrado™
El sistema de autocentrado es el sistema patentado que permite que las cubiertas de control permanezcan siempre alineadas con los otros componentes del punto de luz, incluso después de muchas operaciones.
Placas con exclusivas terminaciones laterales
16 terminaciones disponibles en 3 materialidades. Combínalos como desees.
Diseñada para combinar con cualquier ambiente
LIVING NOW ES PARA TODOS
Living Now representa una solución perfecta para los sistemas eléctricos tradicionales gracias a la amplia gama de dispositivos (Toma de corriente, interruptores, cargadores, conectores ...), que proporcionan una amplia funcionalidad para el hogar con el diseño innovador de Living Now.
Control de temperatura
Cómodos ambientes para hogares acogedores. Living Now ofrece un termostato perfectamente integrado con el diseño de la serie. Si lo desea, el Smarther (termostato conectado) de BTicino, lo ayuda a controlar la temperatura de forma remota a través de un teléfono inteligente.
Living Now with Netatmo
Para crear un sistema inteligente con Living Now with Netatmo,
todo lo que necesita hacer es instalar dispositivos especialmente diseñados.
Principales funciones
Todas las casas pueden ser inteligentes
Living Now with Netatmo ha sido diseñado para adaptarse a todos los hogares. Se puede usar en sistemas tradicionales, proporcionando todas las funciones tecnológicas actuales, conservando sus atractivos rasgos de diseño, o mostrar todo su potencial innovador con dispositivos conectados.
Con Living Now with Netatmo puedes:
- Gestionar iluminación
- Gestionar persianas eléctricas
- Ver el consumo actual
y evitar apagones - Crear y administrar escenarios
(encendido / apagado general, entrada, salida, etc.)
Múltiples acciones con un solo click
Con Living Now with Netatmo, puedes apagar todas las luces y bajar todas las persianas simultáneamente con un solo click y luego usar la App dedicada para cambiar cualquier dispositivo conectado en el escenario.
Mantente conectado en todo momento
Puedes controlar el estado de tu hogar de forma remota a través de tu teléfono inteligente y recibir notificaciones en caso de cualquier evento de alerta. Además, gracias a la función de "simulación de presencia", también puedes programar la activación de la luz como si estuvieras en casa.
Elige tu escenario
¿Quieres ver una película o dejar entrar la luz del sol? Cambia la iluminación de tu hogar por completo desde tu Smartphone. Con Living Now with Netatmo, puedes controlar luces, persianas y enchufes individualmente o mediante escenarios personalizados según tus necesidades. Solo un click para controlar toda la casa.
Mantén tu consumo bajo control
El ahorro de energía es un tema fundamental en la gestión del hogar. Gracias a Living Now with Netatmo, siempre mantendrás el consumo bajo control a través de la función de monitoreo de consumo disponible a través de la App. Además, Living Now with Netatmo también puede advertirte cuando se acerca al umbral de consumo máximo. En ese momento, puedes optar por apagar los dispositivos menos importantes directamente desde la aplicación.
Habla, y tu sistema responderá
¿Buscas un inicio relajado para el domingo por la mañana? No hay problema, puedes controlar todas las funciones del sistema simplemente con tu voz, a través de smartphones o asistentes de voz.
Establecer escenarios de un evento
La aplicación Home + Control se puede integrar con la plataforma IFTTT para crear acciones automatizadas basadas en eventos generados en el sistema Living Now with Netatmo o mediante servicios externos y dispositivos de terceros conectados. Por ejemplo, si el servicio meteorológico indica que será un día soleado, usando la aplicación Home + Control IFTTT se activará el regador del jardín.
Cómo se controla
Living Now with Netatmo te permite controlar varios comandos juntos: El Gateway viene preconfigurado para escenarios de entrada y salida listos para usar.
A tus órdenes
- Interacción tradicional pero mejorada por la tecnología full-touch de BTicino.
- Integración completa con Siri de Apple, Google Assistant y Alexa de Amazon.
- Una aplicación dedicada para controlar todo el sistema SMART.
- Un solo clic para activar grupos de luces y persianas simultáneamente.
- Controles a batería que se pueden colocar donde quieras, sin necesidad de cableados o perforaciones.
Gestión de escenarios
Living Now with Netatmo permite controlar varios controles juntos: El Gateway viene con un mando preconfigurado para escenarios de entrada y salida listos para usar. Todos los escenarios se pueden configurar y personalizar libremente utilizando el smarthphone y la aplicación HOME + CONTROL
Home + Control
Todos los escenarios se pueden configurar y personalizar libremente utilizando un smartphone y la aplicación HOME + CONTROL.
¡Hola Siri! ¡ok, Google! Alexa!
Living Now with Netatmo permite controlar tu hogar a través de los comandos de voz de Apple, Google y Alexa. Después de configurar la aplicación, simplemente di "Hola Siri", "OK, Google" o "Alexa" para acceder a todos los comandos de luz, tomas de corriente y escenario. Si hay un asistente de voz Google Home, Apple Home Pod o Amazon Alexa en el hogar, puede emitir comandos incluso sin un smartphone, gracias a la compatibilidad total de Living Now with Netatmo.
Dispositivos inteligentes
Bienvenido a la casa conectada
Para crear un sistema inteligente con Living Now with Netatmo, solo necesitas instalar algunos dispositivos diseñados específicamente para comunicarse entre sí y conectarse a la red a través del gateway. Sin embargo, los dispositivos inteligentes también pueden ser comandados de manera tradicional a través del pulso manual.
Dispositivos inteligentes
![](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/full_width/public/2023-01/it_2.png?itok=2p7Q7zRa)
Întrerupător conectat cap-scară
Controlează luminile local sau de la distanță. Poate fi instalat ca un întrerupător tradițional cap-scară și este compatibil cu toate sarciniIe cu o putere maximă de 250W. Are un LED albastru care poate fi configurat folosind aplicația HOME + CONTROL APP pentru localizare și indicarea nivelului sarcinii. Poate fi asociat cu una sau mai multe comenzi fără fir. Atenție: necesită fir de neutru. Alimentare 110- 240 V c.a. – 1 modul.
![](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/full_width/public/2023-01/it_3.png?itok=5oEk2hXp)
Controlul storurilor
Compatibilă cu toate motoarele standard de storuri (cu opritor de sfârşit de cursă mecanic sau electromecanic şi o putere maximă 500 VA), controlată de un întrerupător inversor cablat pentru stor (inversare cu alimentarea electrică a motorului) Incompatibilă cu storuri controlate cu unde radio sau impulsuri. Poate fi asociată cu una sau mai multe comenzi fără fir. Alimentare 100- 240 V c.a. - 1 modul.
![](https://www.legrand.ro/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/full_width/public/2023-01/it_4.png?itok=X_XiKzP3)
Priză conectată
Când este conectat la o priză, permite controlul de la distanță al dispozitivelor electrice și le monitorizează consumul (instantaneu, zilnic, lunar). Pot fi transmise și notificări în caz de consum anormal de curent. Compatibil cu toate dispozitivele electrice cu o putere de până la 3800W, cu absorbție de 16 A (cu protecție la suprasarcină). Are un LED albastru care poate fi configurat folosind aplicația HOME + CONTROL pentru localizare și indicarea nivelului sarcinii. Alimentare 100- 240 V c.a. - 1 modul.
Mandos inalámbricos inteligentes
Los dispositivos inalámbricos permiten que tu hogar evolucione contigo ¿Deseas cambiar el diseño de la sala de estar, pero algunos interruptores quedarán fuera? No hay problema: con los dispositivos inalámbricos alimentados por batería, puedes instalar interruptores donde lo desees o incluso usarlos como unidades de control remoto.
Las cajas no cambian
Instaladas en pared. Un resultado perfecto todo el tiempo.
Proyecto Smart para hoy o mañana
Para instalar un sistema Living Now with Netatmo, basta con instalar de forma tradicional los dispositivos (tomas de corriente, interruptores, etc..) diseñados para comunicarse entre si y conectarse a la red Wi-Fi a través del Gateway.
Busque la referencia y escriba su lista de materiales
Visita nuestro catálogo digital
Utiles herramientas para su diseño
- Datos dimensionales para placas y soportes Datos dimensionales en PDF
-
Imágenes Living Now Imágenes de la completa gama LivingNow
-
Dibujos DWG Archivos CAD de soportes y placas Living Now
Placas
La gama de nuevas placas Living Now incluyen 16 acabados hechos con diferentes materiales y colores.
Desde tecnopolímero (plástico de calidad) hasta la madera, la gama ofrece excelente versatilidad para satisfacer las distintas necesidades del cliente.
Marco flotante
El marco flexible, en la parte posterior de la placa, puede disimular los defectos de las obras de pared y oculta cualquier irregularidad de las cajas empotradas imperfectamente. Todo esto garantiza un punto de luz que se adhiere a cada pared perfectamente y bajo cualquier condición.
Cómo instalar Living Now
![Instalare Living Now_1](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_1.png?itok=huZaAJHM)
Se montează în dozele standard
Living Now este montat pe doze tradiționale de tip 2, 3, 4 sau 6 module încastrate sau din gips carton.
![Instalare Living Now_2](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_2.png?itok=sHN-Pa4Z)
Fixează suportul de doză
Prima operațiune constă în înșurubarea suportului pe doză.
![Instalare Living Now_3](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_3.png?itok=uF1ndUUJ)
Conectează mecanismele și fixează-le pe suport
Finalizează montarea mecanismelor, apoi montează carcasa de protecție.
![Instalare Living Now_4](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_4.png?itok=VthzUX0O)
Scoate carcasa de protecție
Carcasa de protecție a protejat mecanismele pe perioada lucrărilor. Detașați-o inainte de montarea partii estetice.
![Instalare Living Now_5](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_5.png?itok=aakzUzph)
Fixează plăcile pe ramă
Ramele trebuie să fie cuplate la mecanismele cablate anterior și fixate pe suport.
![Instalare Living Now_6](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_6.png?itok=dfZogMO9)
Montarea părții estetice
Un simplu clic și partea estetică se potrivește ușor pe suport.
Cómo instalar Living Now with Netatmo
Dispozitivele sunt instalate și cablate la fel ca dispozitivele tradiționale
![Instalare Living Now Netatmo_1](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_1.png?itok=dy4VDSSW)
În locul unui dispozitiv tradițional, instalează dispozitivul conectat de tipul corespunzător: unul pentru fiecare circuit. Nu uita să conectezi și firul neutru.
![Instalare Living Now Netatmo_2](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_2.png?itok=1gQZmpKb)
Controlerul conectat este deja funcțional; astfel poți inspecta sistemul activând diferitele sarcini.
Dispozitivele pot fi asociate între ele prin simpla apăsare a unui buton
![Instalare Living Now Netatmo_3](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_3.png?itok=SrivEx9s)
Oprește și pornește sistemul electric.
![Instalare Living Now Netatmo_4](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_4.png?itok=d6KVH0r8)
Apăsă controlul scenariului principal In & Out furnizat împreună cu controlerul conectat timp de 5 secunde.
![Instalare Living Now Netatmo_5](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_5.png?itok=J2AlbyuU)
Dispozitivele sunt asociate automat.
![Instalare Living Now Netatmo_6](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_6.png?itok=QGWHMWVM)
Poți deja utiliza controlul scenariului master IN & Out pentru activarea controlului general „Going Out”.
Sistemul pe care l-ai creat poate fi extins cu ajutorul comenzilor fără fir, asociate dispozitivelor cu fir respective
![Instalare Living Now Netatmo_7](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_7.png?itok=H5vamQBX)
Apăsă controlul scenariului principal In & Out furnizat împreună cu controlerul conectat timp de 5 secunde.
![Instalare Living Now Netatmo_8](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_8.png?itok=1ANrJ52v)
Pune dispozitivele care trebuie asociate în contact.
![Instalare Living Now Netatmo_9](/sites/g/files/ocwmcr861/files/styles/product_box/public/2024-03/instalare_living_now_netatmo_9.png?itok=an-x9ShZ)
Instalează controlul wireless oriunde dorești, pe baza nevoilor tale.