Lampa de semnalizare cu difuzor - 230 V~ - 0.2 or 1 W - 2 module - Albastru
Doza montaj aparent Mosaic- 2x5, 2x2x2 module / control iluminat ambianta - adancime 46 mm
Doza cu montaj aparent Mosaic- 2x6, 2x8 sau 2x3x2 module - adancime 46 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 2 x 10 module - adancime 46 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 2 module - adancime 30 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 2 module - adancime 40 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 5 sau 2 x 2 module verticale - adancime 40 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 3 x 2 module verticale - adancime 40 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 10 sau 4 x 2 module orizontale - adancime 40 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 4,5 sau 2 x 2 module orizontale - adancime 40 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 6,8 sau 3 x 2 module orizontale - adancime 40 mm
Doza montaj aparent Mosaic - 3 module - adancime 40 mm
Priza echipotentiala - 1 modul - alb antimicrobian
Intrerupator cu temporizare Mosaic - 1000 W - 230 V~ - 2 module - alb
Priza standard - US - 2P+E 15 A - 2 module - alb
Priza standard britanic - Alb 2P+E 13 A - 2 module - alb
Priza standard elvetian 2P+E tip 13 - 2 module - alb
Priza standard italian - 2P+E 10 A - 1 modul - alb
Priza standard italian - 2P+E 10/16 A - 1 modul - alb
Priza standard italian - 2P+E 16 A - borne cu suruburi - 1 modul - alb
Prize cat. 6 RJ 45 - UTP retractabil RJ 45 - 4 module - Alb
Priza cat. 6 RJ 45 -FTP cu cablu retractabil RJ 45 - 4 module - Alb
Priza cat. 5e RJ 45 - UTP - 1 modul - Alb
Priza cat. 5e RJ 45 - FTP - 1 modul - Alb