![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031614-LEGRAND-1000.jpg)
Rama Mosaic - pentru bagheta DLPlus - 6 module montaj orizontal
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Rama Mosaic - pentru bagheta DLPlus - 6 module montaj orizontal
REF. 031614
EAN.
3245060316143
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 40 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Documentație
1 document
Manual de instrucțiuni
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE