Sina de montaj simetrica adancime 15 mm cu perforatii
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Sina de montaj simetrica adancime 15 mm cu perforatii
REF. 047723
EAN.
3245060477233
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 25 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 15 mm |
Documentație
1 document
Profilul de mediu
SELECTEAZĂ O ACȚIUNE