Software de monitorizare pentru camere de hotel MyHOME BUS - pentru peste 20 de camere
Clema conectare curent MyHOME BUS - pas de 3,81 mm
Clema conectare curent MyHOME BUS - 2 poli
Clema conectare curent MyHOME BUS - 3 poli
Alimentator MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 600 mA - automatizare - 2 module
Baterie de rezervă MyHOME BUS - 6 V - 0,5 Ah
Ecran tactil de 7 inch pentru gestionarea tuturor funcțiilor MyHOME și ca unitate internă de videointerfon conectat.
Jumpere pentru configurarea sistemului interfonie cu 2 fire
Butoane suplimentare pentru interfonul exterior 600
Doză pentru montaj îngropat in gips carton al ecranelor tactile ref. 3488 si 3488W
Modul de difuzoare universal pentru a fi instalat în instalația audio Tersystem 4 fire + n
Termostat cu ecran Axolute MyHOME BUS
Sondă cu comandă de derogare Axolute MyHOME BUS - aluminiu
Sondă cu comandă pentru ventiloconvector Axolute MyHOME BUS - aluminiu
Sondă gestionare temperatură Axolute MyHOME BUS - aluminiu
Sondă cu comandă de derogare Axolute MyHOME BUS - alb
Nod audio-video în carcasă modulară 6-DIN cu 4 terminale de intrare și 4 terminale de ieșire.
Matrice canale multiple (stereo - audio/video) MyHOME BUS - 10 module
Senzor de detectare a mișcării cu tehnologie dublă montat îngropat (PIR+MW) în finisaj Axolute alb
Capac tasta Axolute MyHOME BUS - simbol iluminare tip apăsare - 2 modul - antracit
Capac tasta Axolute MyHOME BUS - simbol clopoțel - 2 module - antracit
Capac tasta Axolute MyHOME BUS - ventilator tip apăsare - 2 modul - antracit
Capac tasta Axolute MyHOME BUS - simbol GEN - 1 modul - antracit
Capac tasta Axolute MyHOME BUS - simbol STOP - 1 modul - antracit