Suport pentru etichete - sectiune cablu 25 - 35 mm2
Legrand
Suport pentru etichete - sectiune cablu 25 - 35 mm2
REF. 038491
EAN.
3245060384913
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 5.6-6.7 mm |
Cable diameter | 8.1-10.9 mm |
Length | 26.3 mm |
Width | 12.2 mm |
---|---|
Colour | Black |
Transparent | No |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Snap |