TE 3321 20 ALB PAR 20
Legrand
TE 3321 20 ALB PAR 20
REF. 06132
EAN.
3414971492387
Pretul nu este disponibil in acest moment
Distribuie
Poți compara doar 4 produse, trebuie să ștergi un produs pentru a adăuga altul
Specificatii tehnice
Material | Plastic |
---|---|
Material quality | Polyolefin |
Surface protection | Untreated |
Surface polished | No |
---|---|
Outer diameter | 20 mm |